17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤーセット 002125

通常単価(税別)
54,84743,351
税込単価
60,33247,686
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。・高品質耐衝撃性プラス...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773050131
  • トラスココード
    836-3367
  • 質量(g)
    1635
  • 材質1
    焼き入れクロムバナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:ソフトプラスチックコーティング
  • セット内容(点)
    8

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

型番:

002125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

002125の仕様・寸法情報

JANコード
4003773050131
トラスココード
836-3367
質量(g)
1635
材質1
焼き入れクロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:ソフトプラスチックコーティング
セット内容(点)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
002125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,84743,351
( 47,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。
・高品質耐衝撃性プラスチックケース入りです。
・プライヤーの形にフォームがくり抜かれており、整理して保管できます。
【材質】
・焼き入れクロムバナジウム鋼
・グリップ:ソフトプラスチックコーティング

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤーセット 002125の型番002125のページです。 型番002125に関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤーセット 002125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤーセット 002125
スナップリングプライヤーセット 002004V01
スナップリングプライヤーセット 001956
精密スナップリングプライヤーセット 001957
精密スナップリングプライヤーセット 002004SB
精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SB
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格54,84725,53120,85124,34545,51720,644
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400377305013140037730776334003773030973400377305005640037730624174003773050100
トラスココード836-3367836-3369446-7027446-7035497-2376446-7060
質量(g)1635890.000----
材質1焼き入れクロムバナジウム鋼焼き入れクロムバナジウム鋼----
材質2グリップ:ソフトプラスチックコーティンググリップ:ソフトプラスチックコーティング----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト