ツール用品技術窓口

インパクトドライバ用ロングソケットビット

通常単価(税別)
3,6633,445
税込単価
4,0293,790
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・折れても落ちず、着脱も容易な独自の落下防止機構を内蔵のインパクトドライバ用ソケットビットです...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動インパクトドライバー
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(mm)
    24
  • 全長 (mm)
    151
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • JANコード
    4989433174860
  • 質量(g)
    282.000
  • トラスココード
    246-3905
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BZP63L-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BZP63L-24の仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
24
全長(mm)
151
単品・セット区分
単品
軸寸法(mm)
6.35
JANコード
4989433174860
質量(g)
282.000
トラスココード
246-3905
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BZP63L-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6633,445
( 3,790 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れても落ちず、着脱も容易な独自の落下防止機構を内蔵のインパクトドライバ用ソケットビットです。
【用途】
・インパクトドライバ用。
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ用ロングソケットビットの型番BZP63L-24のページです。 型番BZP63L-24に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバ用ロングソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバ用ロングソケットビット
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,6631,5021,504-2,1561,361
通常出荷日4日目3日目1日目お見積り4日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル
ソケット形状6角6角6角12角12角12角
二面幅寸法(mm)241717221717
全長(mm)15110175104.511095
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト