17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200

通常単価(税別)
48,911
税込単価
53,802
通常出荷日:1日目

【特長】・ボッシュ独自の 2in1インパクトドライバーです。・ドライバービットも角ドライブソケットも両...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    200
  • 質量 (g)
    1800
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体・他
  • JANコード
    4059952603629
  • トラスココード
    390-5281
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2200/3400/4100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~3400
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    147×253×75
  • 最大締付トルク(N・m)インパクト
    200
  • 充電時間(分)
    約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
  • バッテリー容量(Ah)
    5
  • ブルー
  • セット内容
    本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE)

型番:

GDX18V-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDX18V-200の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
200
質量(g)
1800
充電式
販売セット内容
本体・他
JANコード
4059952603629
トラスココード
390-5281
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2200/3400/4100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~3400
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
147×253×75
最大締付トルク(N・m)インパクト
200
充電時間(分)
約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)
5
ブルー
セット内容
本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDX18V-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,911
( 53,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュ独自の 2in1インパクトドライバーです。
・ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能です。
・ETP(防じん・防滴機構)搭載です。
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)を採用しています。
・暗所の作業に威力を発揮するLEDライト付です。
・5.0Ahバッテリー2個付です。
【用途】
・木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200の型番GDX18V-200のページです。 型番GDX18V-200に関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
コードレスインパクトドライバー GDR18V-160
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
メーカーボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格48,91137,63032,85511,93321,959 -19,837 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目6日目6日目
電圧(V)1818DC1810.81818
最大トルク(N・m)200200160110150140
質量(g)180017001400(バッテリー含)11001400(BSL1820M装着時)1300(BSL1820M装着時)
充電式
販売セット内容本体・他本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト