17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1 GBA10.8V3S1

バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1

通常単価(税別)
16,92014,552
税込単価
18,61216,007
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • JANコード
    4969655806374
  • トラスココード
    426-4161
  • 質量(g)
    630.000
  • 材質1
    バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
  • 電圧(V)
    10.8
  • 容量(Ah)
    3
  • 材質2
    充電器:ABS樹脂

型番:

GBA10.8V3S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

GBA10.8V3S1

  • GBA10.8V3.0Ah(10.8V3.0Ahバッテリー)/サイズH×D×W:51mm×85mm×47mm
  • GAL12V-40(充電器)/サイズH×D×W:150mm×115mm×111mm
  • 重量:0.45kg(充電器)
  • 充電時間※:約36分(空→80%ターボ充電)、約50分(空→フル充電)※10.8V3.0Ah充電時
  • 電圧(V):10.8
  • 容量(Ah):3
  • 材質:
    バッテリー:ポリアミド樹脂
    充電器:ABS樹脂
  • 質量:180g(バッテリー)
  • セット内容:10.8V3.0AhバッテリーGBA10.8V3.0Ah×1個、充電器GAL12V-40×1台

GBA10.8V3S1の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
JANコード
4969655806374
トラスココード
426-4161
質量(g)
630.000
材質1
バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
電圧(V)
10.8
容量(Ah)
3
材質2
充電器:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBA10.8V3S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,92014,552
( 16,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです
【用途】
・ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具に使用
・ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電
【材質】
・バッテリー:ポリアミド樹脂
・充電器:ABS樹脂
【セット内容】
・10.8V3.0AhバッテリーGBA10.8V3.0Ah×1個
・充電器GAL12V-40×1台

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1の型番GBA10.8V3S1のページです。 型番GBA10.8V3S1に関する仕様情報を記載しております。
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
充電器 GAL3680CV
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格16,92010,12227,26127,50010,020 -10,906
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目〜1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器充電器電動アクセサリ
JANコード4969655806374405995254535649696558042193165140840026-3165140257688
トラスココード426-4161215-6488276-8822217-8840-378-4401
質量(g)630.0002201320.000900.0500500
材質1バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンポリアミド、高密度ポリエチレンバッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンABS樹脂ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト