17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット A1850LIB-SET

コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット

通常単価(税別)
27,26122,394
税込単価
29,98724,633
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高容量18V5.0AhバッテリーA1850LIB×1個に高速充電器GAL 1880CVがつい...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 種類詳細
    リチウムイオン
  • JANコード
    4969655804219
  • トラスココード
    276-8822
  • 質量(g)
    1320.000
  • 材質1
    バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
  • 電圧(V)
    18
  • 容量(Ah)
    5.0
  • 材質2
    充電器:ABS樹脂

型番:

A1850LIB-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

A1850LIB-SET

  • 電池タイプ:リチウムイオン
  • 電池種類:ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
  • 充電器電源:100V(50/60Hz)
  • 充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
  • 充電可能温度範囲:0~+45℃
  • 充電推奨周囲温度範囲:0~+35℃
  • 質量:バッテリー620g、充電器700g
  • バッテリー:充電残量計付き
  • 充電器:充電可能バッテリー、ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン
  • 種類:リチウムイオン
  • 電圧(V):18
  • 容量(Ah):5.0
  • 材質:
    バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
    充電器:ABS樹脂
  • 質量:1320g
  • セット内容:バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL 1880CV)

A1850LIB-SETの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
種類詳細
リチウムイオン
JANコード
4969655804219
トラスココード
276-8822
質量(g)
1320.000
材質1
バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
電圧(V)
18
容量(Ah)
5.0
材質2
充電器:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1850LIB-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,26122,394
( 24,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高容量18V5.0AhバッテリーA1850LIB×1個に高速充電器GAL 1880CVがついたお買い得セットです。
・ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています。
・バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用しました。
【用途】
・ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器として。
【材質】
・バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
・充電器:ABS樹脂
【セット内容】
・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
・充電器(GAL1880CV)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セットの型番A1850LIB-SETのページです。 型番A1850LIB-SETに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
充電器 GAL3680CV
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格27,26116,92027,50010,12210,90610,020 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目〜
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器
種類詳細リチウムイオン-----
JANコード49696558042194969655806374316514084002640599525453563165140257688-
トラスココード276-8822426-4161217-8840215-6488378-4401-
質量(g)1320.000630.000900.0220500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト