ツール用品技術窓口

ネジザウルスVA

通常単価(税別)
3,730
税込単価
4,103
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の切れ味!鋭利なせん断刃で、VVFφ2.6mm×3芯をラクラク切断できます。・潰れたねじ...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4989833039790
  • トラスココード
    314-5350
  • グリップ幅(mm)
    52
  • 厚さ(mm)
    14.5
  • 切断能力(mm)
    VVF/2.6×3芯、VVR/5.5×3芯、CV/5.5×3芯、VCT/5.5×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)
  • 先端幅(mm)
    26.5
  • 全長(mm)
    215
  • 質量(g)
    340.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:合成ゴム
  • 先端長さ(mm)
    42
  • 対応ネジ頭外径 (mm)
    3~9.5

ご注意

  • 本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 鉄線などの切断には使用しないでください。

型番:

PZ-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

PZ-79

  • 対応トラス・ナベねじ/先端くわえ部:Φ3~Φ9.5
  • 簡易圧着機能(対応端子1.25~3.5mm2)
  • 全長(mm):215
  • グリップ幅(mm):52
  • 厚さ(mm):14.5
  • 切断能力(mm):VVF/2.6×3芯、VVR/5.5×3芯、CV/5.5×3芯、VCT/5.5×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)(銅線のみ切断可)
  • 先端幅(mm):26.5
  • 簡易圧着対応端子サイズ:1.25~3.5mm2
  • 材質:高炭素鋼
  • グリップ材質:エラストマー樹脂
  • 質量:340g

PZ-79の仕様・寸法情報

ばね
なし
JANコード
4989833039790
トラスココード
314-5350
グリップ幅(mm)
52
厚さ(mm)
14.5
切断能力(mm)
VVF/2.6×3芯、VVR/5.5×3芯、CV/5.5×3芯、VCT/5.5×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)
先端幅(mm)
26.5
全長(mm)
215
質量(g)
340.000
材質1
本体:炭素鋼
材質2
グリップ:合成ゴム
先端長さ(mm)
42
対応ネジ頭外径(mm)
3~9.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,730
( 4,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の切れ味!鋭利なせん断刃で、VVFφ2.6mm×3芯をラクラク切断できます。
・潰れたねじ、錆びたねじを先端のタテ溝で掴んで回せます。
・独自の先端形状により、頭の低いねじ(トラスねじ)にも対応。
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
・網目状のクロスハッチにより、通常のペンチと比べて保持力が向上。
・先端に隙間が無く、極薄板も確実に掴めます。
・タテ溝を先端片側にずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。
・CEスリーブやアース用の簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25~3.5mm[[の2乗]])。
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
【用途】
・電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。
・配管やダクトの止めねじの撤去に。
・潰れたねじ、錆びたねじの取り外しに。
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:合成ゴム

ご注意

  • 本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 鉄線などの切断には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジザウルスVAの型番PZ-79のページです。 型番PZ-79に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスVA
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルスGTV
ネジザウルスCP
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルス(R) PZ-55
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,7303,5024,5824,2491,4562,940
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目
ばねなしあり---なし
JANコード49898330397904989833039776498983300153749898330395474989833039004-
トラスココード314-5350462-5317570-2572551-7756217-9093222-0849
グリップ幅(mm)5250504852-
厚さ(mm)14.515151415-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト