ツール用品技術窓口

確定しました

切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット

切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット MCD12513VM/30
通常単価(税別)
11,4667,820
税込単価
12,6138,602
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シャープな切れ味で1.0mm厚の薄型です。・高品質酸化アルミ砥粒です。・安全な両面補強になり...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MCD12513VM/30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCD12513VM/30の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
ステンレス鋼 / 鋳鉄
外径(mm)
125
厚さ(mm)
1.3
穴径(mm)
22
粒度(#)
60
硬度
T
トラスココード
135-0610
セット内容
切断砥石MCD12513VM/10×3箱(計30枚)、オリジナルバッグ付き
質量(g)
1400.0
最高使用回転数(rpm)
12500
砥材
HA

型番リスト

表示件数
型番
MCD12513VM/30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4667,820
( 8,602 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな切れ味で1.0mm厚の薄型です。
・高品質酸化アルミ砥粒です。
・安全な両面補強になります。
【用途】
・鉄、ステンレス、その他の金属切断に。
【セット内容】
・切断砥石MCD12513VM/10:3箱(計30枚)、オリジナルバッグ付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

MCD12513VM/30

  • 使用工具:ディスクグラインダーおよび高速切断機
  • 砥材:HA
  • 粒度(#):60
  • 硬度:T
  • 外径(mm):125
  • 刃厚(mm):1.3
  • 穴径(mm):22.0
  • 最高使用回転数(rpm):12500
  • 質量:1.4kg
  • セット内容・付属品:切断砥石MCD12513VM/10 3箱(計30枚)、オリジナルバッグ付き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切断砥石125mm Vシリーズ バッグセットの型番MCD12513VM/30のページです。 型番MCD12513VM/30に関する仕様情報を記載しております。
切断砥石125mm Vシリーズ バッグセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット
切断砥石 51782 105×1.3×15mm
ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)
オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm
切断砥石"武蔵"
切断砥石"小次郎"
メーカーボッシュスリーエムジャパンボッシュサンゴバントーケントーケン
通常価格11,4663304,400471339 -375 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)125105105107105105
厚さ(mm)1.31.31111.6
穴径(mm)221515151515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト