17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレシストリップ16

通常単価(税別)
24,76520,993
税込単価
27,24223,092
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・これ一本で0.08~16mm2と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    190
  • JANコード
    4003773085829
  • トラスココード
    207-4956
  • 適合電線(AWG)
    28~6
  • 適合電線([[MM2]])
    0.08~16.0
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    強化プラスチック

型番:

1252-195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1252-195の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
190
JANコード
4003773085829
トラスココード
207-4956
適合電線(AWG)
28~6
適合電線([[MM2]])
0.08~16.0
質量(g)
180.000
材質1
強化プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1252-195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,76520,993
( 23,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一本で0.08~16mm2と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
・電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
・刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
・大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
【材質】
・強化プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシストリップ16の型番1252-195のページです。 型番1252-195に関する仕様情報を記載しております。
プレシストリップ16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシストリップ16
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコエスコ
通常価格24,76545,27247,20512,43011,6707,611
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
工具種類電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)190250200-180175
JANコード4003773085829400377302683940037730827294003773082682--
トラスココード207-4956207-4968195-5270195-5246--
適合電線(AWG)28~6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト