ツール用品技術窓口

コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)

通常単価(税別)
85,80082,676
税込単価
94,38090,944
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・コード式を超えるパワーとスピードのBITURBO(倍)ターボシリーズです。・角度センサー搭載...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    150
  • 重量 (g)
    3100
  • 充電式
  • セット内容
    本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ(GCY42)
  • JANコード
    4059952607122
  • トラスココード
    389-4694
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~550
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    202×275×73
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 充電時間(分)
    約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
  • ブルー
  • 品名
    コードレスドライバードリル
  • バッテリー容量(Ah)
    8
  • チャック能力(mm)
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    16
  • 穴あけ能力(mm)木工
    150

型番:

GSR18V-150C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSR18V-150Cの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
150
重量(g)
3100
充電式
セット内容
本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ(GCY42)
JANコード
4059952607122
トラスココード
389-4694
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~550
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
202×275×73
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ブルー
品名
コードレスドライバードリル
バッテリー容量(Ah)
8
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm)鉄工
16
穴あけ能力(mm)木工
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSR18V-150C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,80082,676
( 90,944 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピードのBITURBO(倍)ターボシリーズです。
・角度センサー搭載で正確な作業をサポートします。
・本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能です。
・設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
・スマホと繋げて機能設定が可能です。
・キックバック防止機能搭載です。
・瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率がアップします。
・EMPが過負荷からモーターを保護します。
【用途】
・木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)の型番GSR18V-150Cのページです。 型番GSR18V-150Cに関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
コードレスドライバー BOSCHGO-N
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
充電式震動ドライバドリルM850D
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813RC-2B
メーカーボッシュボッシュボッシュマキタHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格85,8007,65039,60019,89027,0207,420
通常出荷日6日目1日目1日目3日目6日目1日目
電圧(V)18-10.8直流14.4183.6
最大トルク(N・m)150-3530503.5
重量(g)3100-10001400(バッテリ含)1400(BSL1820M装着時)350
充電式-
セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ(GCY42)-本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×2個、充電器(GAL12V-40)、キャリングケース(L-BOXX102N)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト