17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスドライバー BOSCHGO-N

通常単価(税別)
7,650
税込単価
8,415
通常出荷日:1日目

【特長】・3.6Vバッテリー内蔵です。・本体を押し込んでスタート可能です。・木ネジの位置あわせに便利な...

詳細を確認
  • バッテリー電圧(V)
    3.6

型番:

IXO7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

BOSCHGO-N

  • 能力(kg):ネジ締め5mmΦ
  • 回転数:360min-1(回転/分)
  • 剛性体締付トルク(N・m):5
  • 弾性体締付トルク(N・m):2.5
  • 充電時間:約90分(空→フル充電)
  • 質量(g):310
  • 無負荷回転数(min(の-1乗)):360
  • 最大締付トルク(N・m):5
  • 本体寸法(mm):190×40×40
  • 電圧(V):3.6
  • 色:ブルー
  • 最大トルク(N・m):5
  • バッテリー電圧(V):3.6
  • バッテリー容量(Ah):1.5
  • 材質:ポリアミド樹脂(PA)
  • セット内容・付属品:
    本体
    Micro-USB充電コード1本
    キャリングケース
    ビット32本(フィリップスPH1.PH2各3本、ポジドライブPZ1.PZ2各3本、マイナスSL3.SL4各2本、スクエアSQ0.SQ1.SQ2.各2本、六角HEX3.HEX4各2本、トルクスT10.T15.T20各2本)
    延長ビットフォルダー1本(内容は予告なく変更となる場合があります)

IXO7の仕様・寸法情報

電圧(V)
-
最大トルク(N・m)
-
重量(g)
-
充電式
-
セット内容
-
JANコード
4053423234732
トラスココード
568-1205
最大締付トルク(N・m)
5.5
質量(g)
330.000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
235
本体寸法(mm)
147×120×46
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
約180
グリーン
品名
-
バッテリー容量(Ah)
2
無負荷回転数(回/分)
-
ビット対辺(mm)
-
ビット受け口
-
最大トルク(N・m)
5.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IXO7

電圧

(V)

最大トルク

(N・m)

重量

(g)

充電式

セット内容

JANコード

トラスココード

最大締付トルク(N・m)

質量(g)

材質1

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

本体寸法(mm)

充電時間(分)

品名

バッテリー容量(Ah)

無負荷回転数(回/分)

ビット対辺(mm)

ビット受け口

最大トルク(N・m)

最小発注数量
-
-
-
-
-
4053423234732
568-1205
5.5
330.000
ポリアミド樹脂(PA)
235
147×120×46
約180
グリーン
-
2
-
-
-
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,650
( 8,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.6Vバッテリー内蔵です。
・本体を押し込んでスタート可能です。
・木ネジの位置あわせに便利なメインスイッチでのスタートも可能です。
・電子ブレーキ機能内蔵です。
・5段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。
・バッテリーを守るECP機能搭載です。
・正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチです。
・安全ロックポジションで手締めも可能です。
【用途】
・ネジ締め用。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスドライバー BOSCHGO-Nの型番IXO7のページです。 型番IXO7に関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバー BOSCHGO-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバー BOSCHGO-N
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
コードレス振動ドライバドリル DV12DA
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2
メーカーボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格7,65085,80039,60012,73827,02069,418
通常出荷日1日目6日目1日目4日目6日目1日目
バッテリー電圧(V)3.618----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト