ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスミニ研削グラインダー本体のみ GWS10.8V-76H2

コードレスミニ研削グラインダー本体のみ

通常単価(税別)
24,353
税込単価
26,788
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトで作業性抜群です。・エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップです。...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    76
  • 無負荷回転数 (min-1)
    19500
  • トラスココード
    425-8502
  • JANコード
    4969655807883
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • 高さ(mm)
    105
  • 全長(mm)
    180
  • 幅(mm)
    85
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    10
  • 砥石寸法(Φmm)外径
    76

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番:

GWS10.8V-76H2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

GWS10.8V-76H2

  • フランジ付き固定ボルト径:M5
  • 一体型保護カバー(位置調整機能付き)
  • 無負荷回転数(min(の-1乗)):19500
  • バッテリー電圧(V):10.8
  • 砥石寸法(Φmm)外径:76
  • 砥石寸法(Φmm)穴径:10
  • 全長(mm):180
  • 幅(mm):85
  • 高さ(mm):105
  • 材質:ポリアミド樹脂
  • 質量:0.5kg
  • セット内容・付属品:本体、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、研削砥石×1箱(2枚)、ハーフインレイ

GWS10.8V-76H2の仕様・寸法情報

砥石径(mmφ)
76
無負荷回転数(min-1)
19500
トラスココード
425-8502
JANコード
4969655807883
質量(g)
500
材質1
ポリアミド樹脂
バッテリー電圧(V)
10.8
高さ(mm)
105
全長(mm)
180
幅(mm)
85
砥石寸法(Φmm)穴径
10
砥石寸法(Φmm)外径
76

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS10.8V-76H2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,353
( 26,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで作業性抜群です。
・エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップです。
・ブラシレスモーターを採用しています。
・簡単に位置調整が可能な一体型研削砥石保護カバーを採用しています。
・バッテリー(GBA10.8V3.0AH)と充電器(GAL12V-40)は別売です。
【用途】
・金属の研削作業
【材質】
・ポリアミド樹脂

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスミニ研削グラインダー本体のみの型番GWS10.8V-76H2のページです。 型番GWS10.8V-76H2に関する仕様情報を記載しております。
コードレスミニ研削グラインダー本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格24,35322,61745,83060,74419,78213,428
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
砥石径(mmφ)7676100125125100
無負荷回転数(min-1)1950019500110003400~98002800~110002800-11000
トラスココード425-8502425-8494225-9888215-7967215-6462353-8150
JANコード49696558078834059952635484316514097869931651409645624059952558165-
質量(g)5005002100.023002000.01500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト