ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトで作業性抜群です。・エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップです。...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    76
  • 無負荷回転数 (min-1)
    19500
  • トラスココード
    425-8494
  • JANコード
    4059952635484
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 高さ(mm)
    105
  • 全長(mm)
    180
  • 幅(mm)
    85
  • バッテリー種類
    リチウムイオン
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    10
  • 砥石寸法(Φmm)外径
    76

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

GWS10.8V-76H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

GWS10.8V-76H

  • フランジ付き固定ボルト径:M5
  • 一体型保護カバー(位置調整機能付き)
  • 無負荷回転数(min(の-1乗)):19500
  • バッテリー種類:リチウムイオン
  • バッテリー電圧(V):10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 砥石寸法(Φmm)外径:76
  • 砥石寸法(Φmm)穴径:10
  • 全長(mm):180
  • 幅(mm):85
  • 高さ(mm):105
  • 材質:ポリアミド樹脂
  • 質量:0.5kg
  • セット内容・付属品:本体、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ

GWS10.8V-76Hの仕様・寸法情報

砥石径(mmφ)
76
無負荷回転数(min-1)
19500
トラスココード
425-8494
JANコード
4059952635484
質量(g)
500
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)
10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
高さ(mm)
105
全長(mm)
180
幅(mm)
85
バッテリー種類
リチウムイオン
砥石寸法(Φmm)穴径
10
砥石寸法(Φmm)外径
76
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS10.8V-76H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで作業性抜群です。
・エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップです。
・ブラシレスモーターを採用しています。
・簡単に位置調整が可能な一体型切断砥石保護カバーです。
・安全設計です。
【用途】
・金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスミニカッティンググラインダー本体のみの型番GWS10.8V-76Hのページです。 型番GWS10.8V-76Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格21,00021,43051,11645,36055,23122,179
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
砥石径(mmφ)7676100100125125
無負荷回転数(min-1)19500195004500~9000110003400~98002800~11000
トラスココード425-8494425-8502182-5734225-9888215-7967215-6462
JANコード405995263548449696558078833165140960694316514097869931651409645624059952558165
質量(g)50050015002100.023002000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト