ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240

【特長】・ボッシュダイヤモンドテクノロジーによる、非常に耐久性のあるカッティン...

詳細情報を確認する
  • 主要切断材質
    一般鉄鋼材 / ステンレス
  • 外径 (mm)
    125
  • 刃厚 (mm)
    1.4
  • 内径 (mm)
    22.23
  • 刃材質
    ダイヤモンド及びメタルボンド
  • JANコード
    4059952536828
  • トラスココード
    276-8813
  • 質量 (g)
    130.000
  • 材質詳細
    本体:スチール

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

型番:

2608900533
解除
    数量:

    2608900533の仕様・寸法情報

    主要切断材質
    一般鉄鋼材 / ステンレス
    外径(mm)
    125
    刃厚(mm)
    1.4
    内径(mm)
    22.23
    刃材質
    ダイヤモンド及びメタルボンド
    JANコード
    4059952536828
    トラスココード
    276-8813
    質量(g)
    130.000
    材質詳細
    本体:スチール
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608900533
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,400
    ( 9,240 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボッシュダイヤモンドテクノロジーによる、非常に耐久性のあるカッティングエッジで通常砥石の最大100倍もの長寿命を実現しました
    ・最適化されたスチールボディが切断のスピードと深さを一定に保ちます
    ・落としても砥石のように割れません
    ・切断時の化学臭や余分な粉じんが発生せず、また使用期限もありません
    ・独自のスロットデザインが、最後まで一定の切断スピードを保ちます
    【用途】
    ・普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー等の切断作業に
    【材質】
    ・本体:スチール
    ・刃先:ダイヤモンド及びメタルボンド

    ご注意

    • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
    • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイールの型番2608900533のページです。 型番2608900533に関する仕様情報を記載しております。
    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
    超硬カッター
    ステンレスカッティングディスク
    丸鋸 H-650・H-651
    HSS メタルソー(普通鋼用)
    HSS スペシャルソー(ステンレス用)
    メーカーボッシュレッキス工業ミニターサンフレックス大同興業大同興業
    通常価格8,40013,9508,0601,042 -18,252 -16,633 -
    通常出荷日1日目9日目1日目3日目2日目〜2日目〜
    主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材-木質系建材 / 樹脂一般鉄鋼材ステンレス
    外径(mm)12565----
    刃厚(mm)1.4-0.10.1--
    内径(mm)22.23251.8---
    刃材質ダイヤモンド及びメタルボンド-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました