ツール用品技術窓口

車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm AS801-1719

車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm

通常単価(税別)
4,561
税込単価
5,017
通常出荷日:4日目

【特長】・AS801-1719は緩め専用、緩めトルクを考慮した力の入るロングタイプです。・横方向へ10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    400
  • 詳細タイプ
    ボールジョイントロックナットレンチ
  • トラスココード
    421-0295
  • JANコード
    4989433774312
  • 質量(g)
    252.000
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

AS801-1719
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

AS801-1719

  • ボールジョイントロックナットレンチ
  • 材質:特殊鋼
  • 質量:252g

AS801-1719の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
400
詳細タイプ
ボールジョイントロックナットレンチ
トラスココード
421-0295
JANコード
4989433774312
質量(g)
252.000
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS801-1719
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,561
( 5,017 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS801-1719は緩め専用、緩めトルクを考慮した力の入るロングタイプです。
・横方向へ10°オフセットはロングタイプでも振れ角の狭い作業箇所に便利です。
【用途】
・自動車ボールジョイントのロックナットの取り付け取り外し用。
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mmの型番AS801-1719のページです。 型番AS801-1719に関する仕様情報を記載しております。
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
サービスクリーパー AYSC-20F
サービスクリーパー AYSC-20R
クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)
タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)
タイロッドロックナットレンチ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,5619,41213,2056,02823,5945,363
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)40010101010196270220
詳細タイプボールジョイントロックナットレンチフラットタイプリクライニングタイプ35°--
トラスココード421-0295395-7799395-7811823-0764821-7797373-0514
JANコード49894337743124989433755427----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト