17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • セット入数(本)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

アクセサリーセット(振動ドリル(振動モード)・ドライバードリル用)

アクセサリーセット(振動ドリル(振動モード)・ドライバードリル用)
通常単価(税別)
5,5009,800特別価格
税込単価
6,05010,780特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本、83本セットです。【用途】・ネジ締め、コンクリート...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品スペック

V48

  • 振動ドリルビット5/5.5/6/6/7/8mmΦ 各1本
  • 木工用ドリルビット3/4/5/6/8mmΦ 各1本
  • 鉄工用ドリルビット2/2/3/3/4/5mmΦ 各1本
  • ドライバービット(ショート:25mm)PH1、PH2(×2本)、PH3、PZ1、PZ2(×2本)、PZ3、S4、S5、S6、T10、T15、T20、T25、T30、H4、H5、H6
  • ドライバービット(ロング:50mm)PH2、PZ2、S6、T20、T25
  • ソケット6/8/10/13mm
  • 皿取り錐
  • ビットホルダー
  • マグネットキャッチャー
  • セット入数(本):48
  • 適合機種:振動ドリル(振動モード) ドライバードリル
  • 質量:805g

V83

  • 振動ドリルビット 9本
  • 木工用ドリルビット 8本
  • 木工用フラットビット 2本
  • 鉄工用ドリルビット 8本
  • ドライバービット(ショート:25mm)PH0(×2本)、PH1(×2本)、PH2(×2本)、PH3(×2本)、PZ0(×2本)、PZ1(×2本)、PZ2(×2本)、PZ3(×2本)、S4、S5、S6、T10(×2本)、T15(×2本)、T20(×2本)、T25(×2本)、T30、T40、H4、H5、H6
  • ドライバービット(ロング:50mm)PH0、PH1、PH2、PH3、PZ0、PZ1、PZ2、PZ3、S5、T15、T20、H5、H6
  • ソケット 8個
  • 皿取り錐
  • ビットホルダー
  • コンパクトレンチ、LEDライト
  • セット入数(本):83
  • 適合機種:振動ドリル(振動モード) ドライバードリル
  • 質量:1800g

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット入数

(本)

セット内容

最小発注数量
3165140751544
118-8022
850.000
48
振動ドリルビット5/5.5/6/6/7/8mmΦ各1本・木工用ドリルビット3/4/5/6/8mmΦ各1本・鉄工用ドリルビット2/2/3/3/4/5mmΦ各1本・ドライバービット(ショート:25mm)PH1、PH2(×2本)、PH3、PZ1、PZ2(×2本)、PZ3、S4、S5、S6、T10、T15、T20、T25、T30、H4、H5、H6・ドライバービット(ロング:50mm)PH2、PZ2、S6、T20、T25・ソケット6/8/10/13mm・皿取り錐・ビットホルダー・マグネットキャッチャー
1個
3165140726948
118-7984
1800.000
83
振動ドリルビット9本・木工用ドリルビット8本・木工用フラットビット2本・鉄工用ドリルビット8本・ドライバービット(ショート:25mm)PH0(×2本)、PH1(×2本)、PH2(×2本)、PH3(×2本)、PZ0(×2本)、PZ1(×2本)、PZ2(×2本)、PZ3(×2本)、S4、S5、S6、T10(×2本)、T15(×2本)、T20(×2本)、T25(×2本)、T30、T40、H4、H5、H6・ドライバービット(ロング:50mm)PH0、PH1、PH2、PH3、PZ0、PZ1、PZ2、PZ3、S5、T15、T20、H5、H6・ソケット8個・皿取り錐・ビットホルダー・コンパクトレンチ、LEDライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5003,960
( 4,356 )
2日目
9,8008,017
( 8,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本、83本セットです。
【用途】
・ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけなどに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクセサリーセット(振動ドリル(振動モード)・ドライバードリル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセサリーセット(振動ドリル(振動モード)・ドライバードリル用)
磁器タイル用ドリル 同サイズセット
磁器タイル用ドリル
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
コンクリートドリル(SDSプラス)
コンクリートドリル(SDSマックス)
メーカーボッシュベッセルベッセル関西工具製作所バーコバーコ
通常価格5,500-3,082 -1,3284,094 -8,723 -8,526 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
単品/セット品セット品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト