ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

やすり 角 中目 300mm 13343

やすり 角 中目 300mm 13343 KA30002N
通常単価(税別)
9,451
税込単価
10,396
通常出荷日:1日目

【特長】・厳格な品質基準に基づいて生産されている製品ます。【用途】・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。...

詳細を確認

型番:

KA30002N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA30002Nの仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
中目
ヤスリ部有効長(mm)
300
ヤスリ部幅(mm)
12.2
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007900583
トラスココード
108-1236
質量(g)
317.000

型番リスト

表示件数
型番
KA30002N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,451
( 10,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳格な品質基準に基づいて生産されている製品ます。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
・技能検定試験等などに。

商品情報

商品スペック

KA30002N

  • タイプ:中目(Second)
  • 刃長(mm):300
  • 刃幅(mm):12.2
  • 形状:角
  • 質量:317g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やすり 角 中目 300mm 13343の型番KA30002Nのページです。 型番KA30002Nに関する仕様情報を記載しております。
やすり 角 中目 300mm 13343のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やすり 角 中目 300mm 13343
やすり 平 細目 300mm 06150
鉄工用やすり 平 250mm 中目
鉄工ヤスリ 角
ブライト900 半丸 200mm 細目
マルチファイル LP5070
メーカーニコルソンニコルソンニコルソンツボサンツボサンバローベ
通常価格9,45110,7907,1321,9004,61213,016
通常出荷日1日目5日目4日目4日目1日目2日目
断面形状半丸
目の粗さ中目細目中目中目細目細目
ヤスリ部有効長(mm)300300250150200300
ヤスリ部幅(mm)12.23024.562129
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト