17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニードルノーズペンチ

通常単価(税別)
6,1357,508特別価格
税込単価
6,7498,259特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます・高いテコ比の強力...

詳細を確認

ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

切断能力(mm)硬線

切断能力(mm)中硬線

材質1

材質2

厚さ

(mm)

最小発注数量
4003773088325
610-7092
185
213
3.0
3.8
特殊工具鋼(鍛造、油焼き入れ)、グリップ:ソフトプラスチックコーティング、オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
磨き仕上げ
14
1個
4003773088332
610-7096
188
213
3.0
3.8
特殊工具鋼(鍛造、油焼き入れ)、グリップ:ソフトプラスチックコーティング、オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
磨き仕上げ
22
1個
4003773078968
116-3227
145
145
2.0
3.0
焼き入れクロムバナジウム鋼
磨き仕上げ
-
1個
4003773078975
116-3228
145
145
2.0
3.0
焼き入れクロムバナジウム鋼
クロムメッキ仕上げ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,636
( 7,300 )
19日目
7,508
( 8,259 )
19日目
6,1355,693
( 6,262 )
4日目
6,9216,425
( 7,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます
・高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます
・フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます
【用途】
・掴み、切断、曲げ作業に

ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルノーズペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルノーズペンチ
架線工事用強力ペンチ
ハイグレード・ザ・ペンチ
(メリー印)強力ペンチ
KLEIN 強力型ペンチ
ハイグレード・ザ・ハイレベレージペンチ
メーカークニペックスクニペックスKEIBA室本鉄工KLEIN TOOLSKEIBA
通常価格6,135-11,996 -5,470 -5,580 -14,3637,870
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
グリップ種類コンフォートハンドルコンフォートエラストマー樹脂ポリ塩化ビニールコンフォートエラストマー樹脂
圧着機能-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト