ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク

ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク BR MGRT 80 50 BP
通常単価(税別)
2,717
税込単価
2,989
通常出荷日:4日目

【特長】・金属の微小バリのみを除去し削りすぎることがありません。・曲面や複雑な凹凸によくなじみます【用...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

BR MGRT 80 50 BP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR MGRT 80 50 BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
50.8
軸径(mm)
6
毛材
酸化アルミニウム
トラスココード
103-1354
JANコード
4547452171453
質量(g)
60.000
材質1
砥材:〈キュービトロン[[TM]]〉
材質2
砥粒、酸化アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR MGRT 80 50 BP
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717
( 2,989 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の微小バリのみを除去し削りすぎることがありません。
・曲面や複雑な凹凸によくなじみます
【用途】
・研削加工後のバリ・カエリ除去
【材質】
・砥材:キュービトロン(TM)
・砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品情報

商品スペック

BR MGRT 80 50 BP

  • ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク BP #80 50.8mm
  • 【材質】
    砥材:キュービトロン(TM)
    砥粒:酸化アルミニウム
  • 質量:60g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアル・ブリッスルマーガレットディスクの型番BR MGRT 80 50 BPのページです。 型番BR MGRT 80 50 BPに関する仕様情報を記載しております。
ラジアル・ブリッスルマーガレットディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク
ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mm
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンSUN POWERミスミSUN POWERバーテック
通常価格2,7175522,6244001,5599,817
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシ
外径(mm)50.850.8751675100
軸径(mm)6-6666
毛材酸化アルミニウム酸化アルミニウムナイロン線ステンレス線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
トラスココード103-1354485-9073----
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト