ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mm

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:1日目

【特長】・高い研磨力とすぐれた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。・毛抜けしないので長持ちロングライフです...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

BR DISC 220 2X3/8
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR DISC 220 2X3/8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
50.8
毛材
酸化アルミニウム
トラスココード
485-9073
最高使用回転数(rpm)
30000
粒度(#)
220相当
JANコード
4519001869104
質量(g)
2.000
材質1
砥粒:酸化アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR DISC 220 2X3/8
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い研磨力とすぐれた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
・毛抜けしないので長持ちロングライフです。
・狭い箇所のバリ取りに最適です。
【用途】
・微小バリ取り作業全般に。
・金型のクリーニングに。
・付属シャフトはありませんので、別途アクセサリーを購入の上使用下さい。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mmの型番BR DISC 220 2X3/8のページです。 型番BR DISC 220 2X3/8に関する仕様情報を記載しております。
ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mm
ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1
オズボーン ATBブラシ φ50mm
ワイヤーラップツール (軸径3mm)
“ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク”
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンSUN POWERオズボーンナカニシスリーエムジャパン
通常価格5102,5961,28115,5193,5012,302 -
通常出荷日1日目4日目5日目〜7日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ特殊ブラシネジリブラシホイールブラシ
外径(mm)50.850.813504-
毛材酸化アルミニウム酸化アルミニウムステンレス線ナイロン線ピアノ線樹脂
トラスココード485-9073103-1354----
最高使用回転数(rpm)30000----12000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト