ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セパレートバフ ウール 5760

セパレートバフ ウール 5760 5760
通常単価(税別)
1,677
税込単価
1,845
通常出荷日:1日目

【特長】・目消し、肌調整用のバフ(フェース材)です。・フェース材のみを交換することが可能で、経済的です...

詳細を確認

型番:

5760
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5760の仕様・寸法情報

使用工具
手作業
JANコード
4519001682413
トラスココード
108-8247
質量(g)
45.000
外径(mm)
180
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5760
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目消し、肌調整用のバフ(フェース材)です。
・フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
・柔らかいウール素材を使用しており、塗膜に深い傷を入れにくくなっています。

商品情報

商品スペック

5760

  • 外径(mm):180
  • 質量:45g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパレートバフ ウール 5760の型番5760のページです。 型番5760に関する仕様情報を記載しております。
セパレートバフ ウール 5760のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレートバフ ウール 5760
レジンボンドクロスベルト 984F
ベルトン用研磨ベルト
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
仕上げベルト
3M“305EA トライザクト ベルト”
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン日東工器スリーエムジャパンミスミスリーエムジャパン
通常価格1,6773,0402,815 -495 -4,5151,657 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目4日目〜
使用工具手作業ベルトサンダーベルトサンダー卓上装置卓上装置卓上装置
JANコード45190016824134548623409726----
トラスココード108-8247108-5135----
質量(g)45.000-----
外径(mm)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト