17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲尺 広ピタシルバー

通常単価(税別)
3,7074,033
税込単価
4,0784,436
通常出荷日:1日目

【特長】・しなる広巾タイプです。・弾性がありピタッと張り付き、ケガキやすいです。・材料に引っ掛けてその...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

JANコード

トラスココード

短辺(mm)

長辺(mm)

質量(g)

最小発注数量
320×160
4960910100350
162-9111
160
320
70.000
1個
520×260
4960910100367
162-9067
260
520
115.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,707
( 4,078 )
1日目
4,033
( 4,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなる広巾タイプです。
・弾性がありピタッと張り付き、ケガキやすいです。
・材料に引っ掛けてそのまま測れる内側基点目盛です。
・基点から1mmピッチ目盛入りです。
【用途】
・長さの計測や材料への墨つけ、ケガキ作業に。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 広ピタシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺 広ピタシルバー
曲尺 厚手広巾 ステン
曲尺 角厚 ステン
曲尺平ぴた(ストッパー付)
曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)
曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格3,707-3,679 -5,7503,192 -4,908 -4,750 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目〜1日目
形状薄手幅広同厚角厚平ぴた平ぴた厚手広幅
目盛mmmmmmmmmmmm
表面仕上げシルバーステンステンシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJISJISJISJISJISJIS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング