ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ

通常単価(税別)
49,75946,833
税込単価
54,73551,516
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載しています。(正回転・右回転のみ)・トリガーの引き具...

詳細を確認
  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。

型番:

JTAE411A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTAE411Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
300
電圧(V)
18
差し込み角(mm)
12.7
充電時間(min)
約60
無負荷回転数(min-1)
0~2300
最大打撃数(min-1)
3000
付属品
JANコード
4989433615295
トラスココード
336-7012
質量(g)
4100.0
付属品内容
電池パック(JBE18020H)×2、充電器(JHE180H)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース(W400×D326×H121)×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JTAE411A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,75946,833
( 51,516 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載しています。(正回転・右回転のみ)
・トリガーの引き具合で回転を調整できる機構を採用しています。
・トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用しています。
・LED搭載で作業対象の照射が可能です。
・ブラシ内蔵モーターを新採用しています。
【用途】
・自動車のホイールナットの締緩作業。
・ボルト・ナットの締緩作業。

ご注意

  • トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2コードレストルクリミットインパクトレンチの型番JTAE411Aのページです。 型番JTAE411Aに関する仕様情報を記載しております。
1/2コードレストルクリミットインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
コードレスラチェットレンチ(10.8V)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
コードレストルクリミットインパクトレンチセット
メーカーKTC(京都機械工具)ベッセル空研信濃機販東空販売KTC(京都機械工具)
通常価格49,759101,823105,49429,85792,38066,575
通常出荷日3日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)30050058040280500
電圧(V)18181810.81818
差し込み角(mm)12.7--9.512.712.7
充電時間(min)約607060902580

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト