17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットサイズ・サーモグラフィー PTI120 400C

ポケットサイズ・サーモグラフィー

通常単価(税別)
85,341
税込単価
93,875
通常出荷日:1日目

【特長】・低価格で高画素数、ポケットサイズで持ち運びが可能です。・データ保存可、可視画像可です。・熱画...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~400
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    89
  • 幅(mm)
    127
  • 質量(g)
    233.000
  • トラスココード
    408-0066
  • 空間分解能(mrad)
    7.6
  • 測定視野角(°)
    50×38
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー
  • 付属品
    ストラップ、USBケーブル、携帯用ソフトバッグ

型番:

PTI120 400C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

PTI120 400C

  • 解像度:120×90
  • 本体寸法:8.9×12.7×2.5cm
  • 測定温度範囲(℃):-20~400
  • 温度最小表示(℃):0.1
  • 測定視野角(°):50×38
  • 空間分解能(mrad):7.6
  • 使用温度範囲(℃):-10~50
  • 幅(mm):127
  • 奥行(mm):25
  • 高さ(mm):89
  • 電源:リチウムイオンバッテリー
  • 保護等級:IP54
  • 品名:ポケットサイズ・サーモグラフィー
  • 質量:233g
  • 付属品:ストラップ、USBケーブル、携帯用ソフトバッグ

PTI120 400Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~400
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
防水
奥行(mm)
25
高さ(mm)
89
幅(mm)
127
質量(g)
233.000
トラスココード
408-0066
空間分解能(mrad)
7.6
測定視野角(°)
50×38
電源
リチウムイオンバッテリー
付属品
ストラップ、USBケーブル、携帯用ソフトバッグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTI120 400C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,341
( 93,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格で高画素数、ポケットサイズで持ち運びが可能です。
・データ保存可、可視画像可です。
・熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。
・完全な放射測定サーモグラフィなので、測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10800ピクセル)で得ることができます。
・最大1mから落下しても耐えられる優れた強度です。
・トラブルシューティングを容易にする3.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイです。
【用途】
・保全・省エネ・研究開発等様々な用途に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケットサイズ・サーモグラフィーの型番PTI120 400Cのページです。 型番PTI120 400Cに関する仕様情報を記載しております。
ポケットサイズ・サーモグラフィーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットサイズ・サーモグラフィー
タブレット用サーモグラフィー
サーモグラフィー TI480U
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626
メーカーFLUKEケニスFLUKEエー・アンド・デイエスコエー・アンド・デイ
通常価格85,34162,0001,099,80023,34619,1597,000 -
通常出荷日1日目8日目9日目3日目1日目3日目〜
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ熱中症指数モニター温度計(外部センサータイプ)中心温度計
測定温度範囲(℃)-20~400-20~400-20~12000~50-40~250-40.0~260.0
温度最小表示(℃)0.1-200.050.10.10.1
使用温度範囲(℃)-10~500~35-10~500~50-10~600~50
防滴・防水機能防水なし防水なし防水防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト