17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタ

通常単価(税別)
105,26499,063
税込単価
115,790108,969
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コントローラにセレクタを取り付けることにより、4本のモータスピンドルの個別使用が可能になるユ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4560224999833
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    827-9380
  • プラグタイプ
    200V(プラグなし)
  • 奥行(mm)
    138
  • 高さ(mm)
    236
  • 電源(V)
    AC100~240
  • 幅(mm)
    88

型番:

E3000-SELECTOR-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E3000-SELECTOR-200Vの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4560224999833
質量(g)
1900.0
トラスココード
827-9380
プラグタイプ
200V(プラグなし)
奥行(mm)
138
高さ(mm)
236
電源(V)
AC100~240
幅(mm)
88
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E3000-SELECTOR-200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,26499,063
( 108,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラにセレクタを取り付けることにより、4本のモータスピンドルの個別使用が可能になるユニットです。(4本の同時運転はできません)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタの型番E3000-SELECTOR-200Vのページです。 型番E3000-SELECTOR-200Vに関する仕様情報を記載しております。
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタ
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E4000シリーズ モータ(組み合わせ型)
電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ
充電式タンピングランマー MT-E55
充電式草刈機 MUR195シリーズ
電動ドライバーホルダー
メーカーナカニシナカニシナカニシ三笠産業マキタトラスコ中山
通常価格105,264434,78784,521 -583,00034,524 -1,321
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
種類その他関連用品-その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他関連用品
JANコード45602249998334560264476547----
質量(g)1900.01800.0----
トラスココード827-9380827-9375----
プラグタイプ200V(プラグなし)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト