ツール用品技術窓口

電池パック 18V 5.0Ah B-1850LA

通常単価(税別)
20,15617,809
税込単価
22,17219,590
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リチウムイオン電池パックです。・18V充電工具用の電池パックです【用途】・18V充電工具への...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 種類
    電池パック
  • 電圧(V)
    18
  • 容量(Ah)
    5.0
  • JANコード
    4960673768620
  • 質量(g)
    620
  • トラスココード
    207-9007

ご注意

  • 適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。
  • 指定された用途以外では使用しないで下さい。
  • 使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。

型番:

B-1850LA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1850LAの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
種類
電池パック
電圧(V)
18
容量(Ah)
5.0
JANコード
4960673768620
質量(g)
620
トラスココード
207-9007
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1850LA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,15617,809
( 19,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン電池パックです。
・18V充電工具用の電池パックです
【用途】
・18V充電工具への電源供給に。

ご注意

  • 適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。
  • 指定された用途以外では使用しないで下さい。
  • 使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池パック 18V 5.0Ah B-1850LAの型番B-1850LAのページです。 型番B-1850LAに関する仕様情報を記載しております。
電池パック 18V 5.0Ah B-1850LAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池パック 18V 5.0Ah B-1850LA
電池パック 18V 1.5Ah
電池パック 18V 5.0Ah
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
電池パック 18V 3.0Ah
電池パック 14.4V 5.0Ah
メーカー京セラ京セラPanasonicマキタPanasonicPanasonic
通常価格20,15613,00025,13118,33018,44622,129
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
種類電池パック電池パック----
電圧(V)1818----
容量(Ah)5.01.5----
JANコード49606737686204960673768613----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト