ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

導電性テーブルマットエレフィールマットR(デスク用)

通常単価(税別)
60,014
税込単価
66,015
通常出荷日:4日目

【特長】・作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます・補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法...

詳細を確認
  • 付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。

型番:

SKY-25R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKY-25Rの仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
910
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
7.5
グリーン
EPA接地抵抗
1.0×10(の6乗)≦R≦1.0×10(の8乗)Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
トラスココード
248-0408
質量(g)
22600.0
材質1
導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKY-25R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,014
( 66,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます
・補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています
・消防法施行令第4条の3に適合しています
・RoHS2(10物質)対応品です
【用途】
・半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に
・【材質】
・導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)

ご注意

  • 付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性テーブルマットエレフィールマットR(デスク用)の型番SKY-25Rのページです。 型番SKY-25Rに関する仕様情報を記載しております。
導電性テーブルマットエレフィールマットR(デスク用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性テーブルマットエレフィールマットR(デスク用)
導電性テーブルマット エレフィールマットNV-R(デスク用)
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
導電マット
導電性シート F-733
導電性フロアマット ブラック
メーカーアキレスアキレスアキレスケニスホーザンホーザン
通常価格60,01444,693155,50621,5006,05036,689
通常出荷日4日目6日目4日目9日目2日目2日目
厚み(mm)21.5220.54
幅(mm)910910182010006001000
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット
長さ(m)7.510101.81.85
グリーングリーングリーングリーンブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト