ツール用品技術窓口

USBカメラ L-837 L-837

USBカメラ L-837

通常単価(税別)
25,200
税込単価
27,720
通常出荷日:3日目

【特長】・価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ・PCに接続して使用するUSBカメラです。高感...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 透過照明
  • マウント
    Cマウント
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    2048×1536(300万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30
  • 消費電力
    0.35W
  • 寸法
    50(W)×50(H)×46.3(D)mm(突起物含まず)
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 動作環境
    Windows8以降(32bit及び64bit)

ご注意

  • 本製品のご使用にはPCやソフトウェアが必要です。
  • 本製品はレンズが付属しません。

型番:

L-837
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

L-837の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
顕微鏡用品
透過照明
マウント
Cマウント
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
有効画素数
2048×1536(300万画素)
フレームレート(fps)
最大30
消費電力
0.35W
寸法
50(W)×50(H)×46.3(D)mm(突起物含まず)
出力コネクター
USB2.0
動作環境
Windows8以降(32bit及び64bit)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,200
( 27,720 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
・PCに接続して使用するUSBカメラです。高感度・高フレームレート
・本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です
・電源:DC5V(USB)
・コード長さ:1.8m

ご注意

  • 本製品のご使用にはPCやソフトウェアが必要です。
  • 本製品はレンズが付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBカメラ L-837の型番L-837のページです。 型番L-837に関する仕様情報を記載しております。
USBカメラ L-837のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBカメラ L-837
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
マイクロスコープ(PC用) L-KIT741・L-KIT742・L-KIT743・L-KIT744
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格25,200118,770 -153,386 -155,900 -149,255 -100,546 -
通常出荷日3日目5日目5日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
透過照明
マウントCマウント-----
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト