17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ

通常単価(税別)
75,600
税込単価
83,160
通常出荷日:3日目

【特長】・見やすい液晶表示。・USBデータ出力対応。付属のUSBケーブルとオプションの「ソフトウェア ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 校正証明書
  • 精度
    ±0.2%F.S.
  • サンプリング周期 (ms)
    1、5、16、50、125、250切替え
  • 表示更新回数 (回/秒)
    1、2、5、10、20切替え
  • 表示部
    LCD符号付5桁
  • 電源
    ニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780(100-240VAC)
  • 質量 (g)
    約375
  • 標準付属品
    ACアダプタ MODEL-780、ヨーロッパ仕様交換プラグ、USBケーブル RZ-US、取扱説明書、保証書、計測用アタッチメント
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルRZE-1RZE-2RZE-5RZE-10RZE-20RZE-50RZE-100
容量
※1
10N
(1Kgf)
20N
(2Kgf)
50N
(5Kgf)
100N
(10Kgf)
200N
(20Kgf)
500N
(50Kgf)
1000N
(100Kgf)
最小表示
※1
0.001N
(0.1gf)
0.01N
(1gf)
0.1N
(10gf)
精度±0.2%F.S.
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新回数1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
表示部LCD符号付5桁
出力USB出力
アナログ電圧±2V/F.S.
プリンタ出力
電動スタンド制御
外部接続ホールド
質量約375g
電源ニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780(100-240VAC)
セット内容RZEゲージ本体、ACアダプタ MODEL-780、ヨーロッパ仕様交換プラグ、USBケーブル RZ-US、取扱説明書、保証書、計測用アタッチメント

※1 kgf(gf)は換算値としての表示です。

外形図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(N)

最小発注数量
0.001~10
1個
0.01~20
1個
0.01~50
1個
0.01~100
1個
0.1~200
1個
0.1~500
1個
0.1~1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,600
( 83,160 )
3日目
75,600
( 83,160 )
3日目
75,600
( 83,160 )
3日目
75,600
( 83,160 )
3日目
75,600
( 83,160 )
3日目
75,600
( 83,160 )
3日目
75,600
( 83,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい液晶表示。
・USBデータ出力対応。付属のUSBケーブルとオプションの「ソフトウェア RZ-3000」を使用することで計測結果をPCへ転送可能。
・オートパワーオフ(5分)機能付(オフも可能)。
・常時アナログ電圧を出力(±2V/F.S.)。
・ACアダプタはマルチ電源対応(100~240V)。
・内蔵充電池の使用可能時間は満充電後約30時間。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ RZEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q計測は押す、引く両方向とも可能でしょうか?
A
はい、押す、引く両方向の計測が可能です。引く方向で計測する場合には添付されているフックタイプのアタッチメントをお使いください。押す方向で計測する場合は別途アタッチメントをご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ
デジタルフォースゲージ
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ
メーカーアイコーエンジニアリングケニスニデックドライブテクノロジーイマダミツトヨOPTIBELT
通常価格75,60063,434 -52,000 -64,385 -8,771 -9,275
通常出荷日3日目8日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜19日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル棒形
校正証明書
精度±0.2%F.S.-----
サンプリング周期(ms)1、5、16、50、125、250切替え-----
表示更新回数(回/秒)1、2、5、10、20切替え-----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト