17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

025941
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

025941の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
工作機械 / ベアリング / 金型 / 船舶 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類
特性
強力 / 逆さ噴射
防錆期間
~6ヶ月
サイズ範囲(幅)(mm)
~100
サイズ範囲(長さ)(mm)
101~300
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
サイズ(mm)
幅Φ66×長さ195

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
025941
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透、潤滑、ねじのゆるめ、防錆、防湿等一本で活躍します
【用途】
・さび防止、除去に、金属面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ601白段(420ml)の型番025941のページです。 型番025941に関する仕様情報を記載しております。
プロ601白段(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ601白段(420ml)
サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色
420mlクリンウエルドYE(開先防錆剤)EA920WA-27
KURE 5-56(R) スプレー 320ml
浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
油性防錆剤 CP-4000
メーカー育良精機製作所サンハヤトエスコ呉工業エスコ日本メカケミカル
通常価格1,0502,5053,55043817,0399,486 -
通常出荷日5日目6日目1日目4日目2日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー液体
用途工作機械 / ベアリング / 金型 / 船舶 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類電気装置電気装置工作機械 / 計器類 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / 電気装置自転車 / 工具類 / その他鉄工材
特性強力 / 逆さ噴射油性油性水置換性水置換性水置換性 / 油性
防錆期間~6ヶ月~6ヶ月----
サイズ範囲(幅)(mm)~100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト