17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライナークリンF(420ml)

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:5日目

【特長】・有機則非該当品・フロン系塩素系溶剤は使用していません・低臭タイプ【用途】・コンジットチューブ...

詳細を確認

型番:

020326
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

020326の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗浄剤
容量(L)
0.42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
020326
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機則非該当品
・フロン系塩素系溶剤は使用していません
・低臭タイプ
【用途】
・コンジットチューブの洗浄
・アウトレットガイドの洗浄
・送給装置のローラー洗浄
・機械部品、機械工具の洗浄
・印刷機等の洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライナークリンF(420ml)の型番020326のページです。 型番020326に関する仕様情報を記載しております。
ライナークリンF(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライナークリンF(420ml)
トレールンA
アクトリン
洗浄剤 オイルハンターストロング
業務用洗剤 グリースサットル
石ピカ
メーカー育良精機製作所テムスケミカルテムスケミカル東京硝子器械LIONテムスケミカル
通常価格9902,899 -4,952 -7,825 -1,879 -13,432
通常出荷日5日目在庫品1日目〜3日目6日目1日目5日目
商品タイプ洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤保護剤
容量(L)0.42-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト