17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

潤滑303(420ml)

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:5日目

【特長】・低臭タイプで作業中の嫌な臭いを低減・逆さ噴きOK、細かな箇所にも容易に噴霧・2wayキャップ...

詳細を確認

型番:

000303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000303の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / ギヤ
特性
持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射
対応材質
鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低臭タイプで作業中の嫌な臭いを低減
・逆さ噴きOK、細かな箇所にも容易に噴霧
・2wayキャップ採用、面倒なノズルの付け替え不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑303(420ml)の型番000303のページです。 型番000303に関する仕様情報を記載しております。
潤滑303(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑303(420ml)
NX20 ハイグリース(300ml)
コンプレッサオイル Z-6000
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822
ルーバBN
ドライモールR-3
メーカー育良精機製作所育良精機製作所三井精機イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)山一化学日本メカケミカル
通常価格50099068,92786010,290 -2,888 -
通常出荷日5日目5日目5日目7日目4日目3日目
種類スプレースプレーオイルスプレースプレースプレー
主な用途チェーン / ギヤチェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジコンプレッサー-摺動部 / 組立て用-
特性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射水置換性 / 持続性水置換性--
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮--鉄 / アルミ
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト