17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NX20 ハイグリース(300ml)

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:5日目

【特長】・高級耐熱(200℃)・長期潤滑グリースを噴射ガスに溶解しました・あらゆる潤滑箇所にすばやく浸...

詳細を確認

型番:

000020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000020の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジ
特性
持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射
対応材質
鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級耐熱(200℃)・長期潤滑グリースを噴射ガスに溶解しました
・あらゆる潤滑箇所にすばやく浸透し、長期間潤滑効果を発揮します
【用途】
・ギア・チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部
・建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部
・シャッター、ドアヒンジ、自動車チェーン、スチール家具等のキシミ止め

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NX20 ハイグリース(300ml)の型番000020のページです。 型番000020に関する仕様情報を記載しております。
NX20 ハイグリース(300ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NX20 ハイグリース(300ml)
コンプレッサオイル Z-6000
潤滑303(420ml)
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
メーカー育良精機製作所三井精機育良精機製作所スズキ機工スズキ機工住鉱潤滑剤
通常価格99068,9275002,577 -1,858 -753
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目1日目
種類スプレーオイルスプレー-スプレースプレー
主な用途チェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジコンプレッサーチェーン / ギヤ摺動部摺動部-
特性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射水置換性 / 持続性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射極圧性極圧性浸透性
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮---
最高使用温度~200℃~200℃-~300℃~300℃~100℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト