17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:5日目

【特長】・マイクロプラスチック不使用、天然スクラブ処方・石鹸では落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れ...

詳細を確認

型番:

000517
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000517の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
2
スクラブ
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000517
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプラスチック不使用、天然スクラブ処方
・石鹸では落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです
・アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na配合
【用途】
・手に付いた頑固な油汚れの洗浄

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リムズハンドソープ 詰替用 2.0kgの型番000517のページです。 型番000517に関する仕様情報を記載しております。
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
メーカー育良精機製作所エスコエスコトラスコ中山トラスコ中山サラヤ
通常価格2,4009,40012,92212,68812,68712,188
通常出荷日5日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
容量(kg)21.22181817
スクラブありありありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト