ツール用品技術窓口

小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB30ST

通常単価(税別)
173,417
税込単価
190,759
通常出荷日:5日目

【特長】・作業効率がアップした超軽量・コンパクトタイプ・左右20mm・前後10mmずつ穴位置調整が可能...

詳細を確認

ご注意

  • 縦使い・逆さ使いの際は、固形ワックスやスプレー式切削油をお使いください。
  • 縦使い、逆さ使いの際は、付属の安全固定ストラップで本体を固定して作業して下さい。

型番:

ISK-LB30ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-LB30STの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
790
電源(V)
AC100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
穴あけ能力:鉄工(mm)
Φ11.5mm〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:最少t6mm~最大t35mm
本体外形寸法(mm)
W119×L299×H229
マグネット寸法(mm)
192×70
最大磁力(kN)
5.5
最小吸着板厚(mm)
6
ストローク(mm)
49
付属品
専用キャリングケース、安全固定ストラップ、スプレー式切削油、センターピンCP-35S1、六角棒レンチ#5、六角穴付き止めネジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LB30ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,417
( 190,759 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率がアップした超軽量・コンパクトタイプ
・左右20mm・前後10mmずつ穴位置調整が可能
・工具を使わず刃物交換が可能
・強力小型マグネットで縦使いもしっかり固定
・暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載

ご注意

  • 縦使い・逆さ使いの際は、固形ワックスやスプレー式切削油をお使いください。
  • 縦使い、逆さ使いの際は、付属の安全固定ストラップで本体を固定して作業して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB30STの型番ISK-LB30STのページです。 型番ISK-LB30STに関する仕様情報を記載しております。
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB30STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB30ST
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB50ST
電気ボーラー
電気ドリル DW30YA
木工用電気ドリル DW30
木工用電気ドリル DW30B
メーカー育良精機製作所育良精機製作所マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格173,417245,56934,98525,44120,55822,096
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目4日目1日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))7905501300120012001200
電源(V)AC100AC100単相100単相100単相100単相100
電流(A)999999
消費電力(W)850850850860860860
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト