ツール用品技術窓口

コードレスライトボーラー ISK-LB30LI

通常単価(税別)
307,500272,137
税込単価
338,250299,351
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・吸着に永久磁石を採用、穴あけ作業中にバッテリーが切れても穴位置を決めたまま安全にバッテリー交...

詳細を確認

ご注意

  • 縦使いの際は、必ずヘッドを下向きにして下さい。(安全固定ストラップ標準付属品)
  • 非鉄等にセットしても磁石はONになりません。
  • 注油を行なってから加工を開始してください。

型番:

ISK-LB30LI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-LB30LIの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
580
電源(V)
DC36
穴あけ能力:鉄工(mm)
Φ11.5〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:t6〜t25mm
本体外形寸法(mm)
W123×L320×H173
マグネット寸法(mm)
161×64
最大磁力(kN)
4.0
最小吸着板厚(mm)
6
ストローク(mm)
42
付属品
専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピンCP-35S1、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック1個、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LB30LI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307,500272,137
( 299,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着に永久磁石を採用、穴あけ作業中にバッテリーが切れても穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換が行え、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します
・磁石をONにしないとモータースイッチを押せない安全設計
・バッテリーパックを含む重さで8.8kg
・左右10mmずつ・前後5mmずつまで調整できます
・工具を使わず刃物交換が可能
・暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載

ご注意

  • 縦使いの際は、必ずヘッドを下向きにして下さい。(安全固定ストラップ標準付属品)
  • 非鉄等にセットしても磁石はONになりません。
  • 注油を行なってから加工を開始してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスライトボーラー ISK-LB30LIの型番ISK-LB30LIのページです。 型番ISK-LB30LIに関する仕様情報を記載しております。
コードレスライトボーラー ISK-LB30LIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスライトボーラー ISK-LB30LI
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB30ST
小型ハンディタイプ磁気ボーラー ISK-LB50ST
電気ドリル DW30YA
木工用電気ドリル DW30
木工用電気ドリル DW30B
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格307,500196,000278,00025,44120,55822,096
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目1日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))580790550120012001200
電源(V)DC36AC100AC100単相100単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)Φ11.5〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:t6〜t25mmΦ11.5mm〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:最少t6mm~最大t35mmΦ11.5mm〜Φ30mm(ノス型ドリルを使用すればΦ8mmから使用可能)、板厚:最少t6mm~最大t50mm131313
本体外形寸法(mm)W123×L320×H173W119×L299×H229W156×L301×H310---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト