17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライトニードル ISK-NS16AN

通常単価(税別)
41,103
税込単価
45,213
通常出荷日:5日目

【特長】・ストレートタイプで狭い場所、段差のある個所で効率的に作業出来ます・にぎラクグリップによりゴム...

詳細を確認
  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    5500
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.08
  • 付属品
    ワイヤーブレードエアーホースASSY、Φ3×125mmニードル/24本(本体にΦ3×125mmニードルが12本装着されています)

型番:

ISK-NS16AN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-NS16ANの仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
5500
空気消費量(m3/min)
0.08
付属品
ワイヤーブレードエアーホースASSY、Φ3×125mmニードル/24本(本体にΦ3×125mmニードルが12本装着されています)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-NS16AN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,103
( 45,213 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートタイプで狭い場所、段差のある個所で効率的に作業出来ます
・にぎラクグリップによりゴム非装着時と比較して振動80%カット
【用途】
・溶接のスラグ落し、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトニードル ISK-NS16ANの型番ISK-NS16ANのページです。 型番ISK-NS16ANに関する仕様情報を記載しております。
ライトニードル ISK-NS16ANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトニードル ISK-NS16AN
オートカッタ
パワースケーラー No.GT-HPS160
空気式高速タガネ オートチゼル
ニードルスケーラ
スケーラ
メーカー育良精機製作所ヨコタ工業ベッセル日東工器日本ニューマチック工業ヨコタ工業
通常価格41,10335,36738,41755,86236,07048,709
通常出荷日5日目6日目1日目在庫品1日目3日目4日目
商品種類ストレート型ピストル型ストレート型ピストル型ストレート型ストレート型
打撃数(min-1)550035004000260040003000
空気消費量(m3/min)0.080.4000.220.30.20.700
付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、Φ3×125mmニードル/24本(本体にΦ3×125mmニードルが12本装着されています)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト