17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)

通常単価(税別)
6,8538,181
税込単価
7,5388,999
通常出荷日:4日目

【特徴】・微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメーターヘッドです・測...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

ステム形状

JANコード

最小発注数量
0~6.5
ストレート
4946368862163
1個
0~6.5
ナット付き
4946368862170
1個
0~13
ストレート
4946368861647
1個
0~13
ナット付き
4946368861654
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,853
( 7,538 )
4日目
7,339
( 8,073 )
4日目
7,679
( 8,447 )
4日目
8,181
( 8,999 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメーターヘッドです
・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/60 HRC以上、ラップ仕上げ
・目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,853-10,044 -11,7457,54910,368 -6,569 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目4日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式ダイヤルダイヤルアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト