17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

通常単価(税別)
6,1408,505
税込単価
6,7549,356
通常出荷日:2日目~4日目

【特徴】・測定範囲13mmの小形・汎用タイプです・ストレートステム/ナット付きステム /ストレートステ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~13
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 測定面
    材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ
  • 最大許容誤差 (μm)
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • 表面処理
    目盛部:硬質クロムメッキ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ステム形状

目盛仕様

詳細タイプ

先端形状

JANコード

最小発注数量
ストレート
正目盛
クランプ 無
平面
4946368861616
1個
ストレート
正目盛
クランプ 有
平面
4946368587226
1個
ナット付き
正目盛
クランプ 無
平面
4946368861609
1個
ナット付き
正目盛
クランプ 有
平面
4946368587233
1個
ストレート
正目盛
クランプ 無
球面(SR4)
4946368862361
1個
ストレート
正目盛
クランプ 有
球面(SR4)
4946368587240
1個
ナット付き
正目盛
クランプ 無
球面(SR4)
4946368862378
1個
ナット付き
正目盛
クランプ 有
球面(SR4)
4946368587257
1個
ストレート
逆目盛
クランプ 無
平面
4946368862408
1個
ストレート
逆目盛
クランプ 有
平面
4946368587264
1個
ナット付き
逆目盛
クランプ 無
平面
4946368862415
1個
ナット付き
逆目盛
クランプ 有
平面
4946368587271
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,140
( 6,754 )
2日目
6,885
( 7,574 )
2日目
6,674
( 7,341 )
3日目
7,444
( 8,188 )
2日目
6,674
( 7,341 )
2日目
7,313
( 8,044 )
2日目
7,225
( 7,948 )
2日目
7,979
( 8,777 )
2日目
7,225
( 7,948 )
4日目
7,979
( 8,777 )
4日目
7,776
( 8,554 )
4日目
8,505
( 9,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・測定範囲13mmの小形・汎用タイプです
・ストレートステム/ナット付きステム /ストレートステム_クランプ付き/ナット付ステム_クランプ付き

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,140-6,63414,044 -7,5495,916 -6,569 -
通常出荷日2日目〜1日目26日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式ダイヤルアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト