17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC

高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC

通常単価(税別)
115,830141,390特別価格
税込単価
127,413155,529特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~26日目

高精度測定のニーズに応え、0.1μm測定を可能にしたデジマチックマイクロメータです。【特長】・ミツトヨ...

詳細を確認
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.0001/0.0005
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 質量 (g)
    405
  • 使用温度範囲
    5~40℃
  • 保存温度範囲
    -10~60℃
  • 測定面寸法
    φ3.2mm
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±0.5
  • 平行度 (μm)
    0.6
  • 測定力 (N)
    最小7/最大9
  • 電源
    CR2032
  • 位置検出方式
    電磁誘導式ABSロータリエンコーダ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

●型番:MDH-25MC
●コードNo.:293-100-20
●測定範囲(mm):0~25
●最小表示量(mm):0.0001,0.0005
●測定力(N):最小7 最大9
●保護等級:-
●最大許容誤差 JMPE(µm):±0.5
●平行度(µm):0.6
●平面度(µm):0.3
●質量(g):405
●電池寿命(通常使用):2年
●使用電池:リチウム電池CR2032
●スピンドルねじピッチ:0.5mm
●使用温度範囲:5℃~40℃
●保存温度範囲:-10℃~60℃
●標準付属品
 ・防熱カバー 数量:1 コードNo.:04AAB969A
 ・ドライバー 数量:1 コードNo.:04AAB985
 

外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

校正証明書

JANコード

付属品

最小発注数量
4550501353694
-
1個
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,830
( 127,413 )
2日目
141,390136,003
( 149,603 )
26日目

詳細情報

基本情報

高精度測定のニーズに応え、0.1μm測定を可能にしたデジマチックマイクロメータです。
【特長】
・ミツトヨ独自の「分解能0.1μmのABS(絶対)ロータリセンサ」と「高精度ねじ加工技術」により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。
・「高剛性フレーム」と「高性能定圧機構」の採用により、測定の安定性が向上。また、ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られます。
・手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
・ABS(絶対)ロータリセンサにより電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
・最小表示量の切り替え(0.0001mm/0.0005mm)、ファンクションロック、プリセットなど、多様な測定に対応できる機能を搭載しています。
・測定面は超硬合金チップ付き。
・ゼロセット機能(INC測長系)搭載。
・ホールド機能搭載。
・最小表示量切り替え機能搭載。
・オートパワーOFF機能搭載。
・測定データ出力機能搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC
293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC
指示マイクロメータ MC263-25IS
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格115,830-115,83052,6256,853 -14,90414,904
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルアナログダイヤルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25~1516~2516~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト