17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SF

通常単価(税別)
15,176
税込単価
16,694
通常出荷日:4日目

【特徴】・パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます・シンプルな操作性(H...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接続ケーブル
  • JANコード
    4946368856315
  • 適応測定器
    ID-CNXシリーズ、ID-FNXシリーズ
  • 認証
    USB2.0認証取得
  • 規格
    EU EMC指令適合 ※Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバソフトは不要
  • 対応ドライバソフト
    1 単体接続時HIDキーボードデバイス、2 USB-ITPAK V2.1/V3.0使用時(仮想COMポート(VCP))
  • 質量 (g)
    59
  • 出力仕様
    USB2.0またはUSB1.0
  • 通信速度
    12Mbps(Full Speed)

型番:

06AGQ001F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06AGQ001Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
接続ケーブル
JANコード
4946368856315
適応測定器
ID-CNXシリーズ、ID-FNXシリーズ
認証
USB2.0認証取得
規格
EU EMC指令適合 ※Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバソフトは不要
対応ドライバソフト
1 単体接続時HIDキーボードデバイス、2 USB-ITPAK V2.1/V3.0使用時(仮想COMポート(VCP))
質量(g)
59
出力仕様
USB2.0またはUSB1.0
通信速度
12Mbps(Full Speed)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
06AGQ001F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,176
( 16,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます
・シンプルな操作性(HID)とエクセル入力用のオプションソフトウェアの組み合わせにより、ワンステップ上の業務効率化を可能にします
【用途】
・測定データの管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SFの型番06AGQ001Fのページです。 型番06AGQ001Fに関する仕様情報を記載しております。
測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SF
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
Excel専用測定データ収集ソフトウェア USB-ITPAK V2.1
測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
USBフットスイッチアダプタ USB-FSW
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格15,17615,17033,24813,26313,008 -13,008
通常出荷日4日目2日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプ接続ケーブル接続ケーブルデータ機器関連品データ機器関連品接続ケーブルデータ機器関連品
JANコード494636885631549463688562784946368727752---
適応測定器ID-CNXシリーズ、ID-FNXシリーズ-----
認証USB2.0認証取得USB2.0認証取得----
規格EU EMC指令適合 ※Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバソフトは不要EU EMC指令適合----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト