17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 300

通常単価(税別)
3,20010,900
税込単価
3,52011,990
通常出荷日:5日目

【特長】・溶接後、直接塗装も出来、また洗浄することも出来るタイプです・SUS、SSどちらにも使用可能で...

詳細を確認

ご注意

  • 塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能。
  • 特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
18kg
1個
3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
5日目
3,200
( 3,520 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、直接塗装も出来、また洗浄することも出来るタイプです
・SUS、SSどちらにも使用可能です

ご注意

  • 塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能。
  • 特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 300
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 500
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-1000(18kg)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)
クリンスパッター 洗浄タイプ M(18kg)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格3,200-20,0001,1006,45016,75015,000
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプ水溶性タイプ水溶性速乾タイプエアゾールタイプ水溶性タイプ水溶性タイプ水溶性タイプ

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト