17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)

通常単価(税別)
16,750
税込単価
18,425
通常出荷日:5日目

【特長】・溶接後、直接塗装も出来、また洗浄することも出来るタイプです・SUS、SSどちらにも使用可能で...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    水溶性タイプ
  • 内容量
    18kg

ご注意

  • 塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能。
  • 特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

型番:

020687
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

020687の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
水溶性タイプ
内容量
18kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
020687
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,750
( 18,425 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、直接塗装も出来、また洗浄することも出来るタイプです
・SUS、SSどちらにも使用可能です

ご注意

  • 塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能。
  • 特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)の型番020687のページです。 型番020687に関する仕様情報を記載しております。
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-1000(18kg)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 500
クリンスパッター 洗浄タイプ M(18kg)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)
トーチクリーン グリースタイプ(300g)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格16,7506,45020,00015,0001,1001,200
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレーハケ塗り
商品タイプ水溶性タイプ水溶性タイプ水溶性速乾タイプ水溶性タイプエアゾールタイプグリースタイプ
内容量18kg18kg18kg18kg420ml300g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト