ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
【特長】
・溶接後、簡単に洗浄ができます
・一般的にSUS、メッキ、特殊塗装用
・水溶性タイプ
・乾燥後、白色粉体塗膜を形成
・耐熱性があります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大崎電工
スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mL
0通常価格(税別):2,200円

ファインケミカルジャパン
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
5通常価格(税別):2,559円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック洗浄液
5通常価格(税別):578円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック現像液
4.4通常価格(税別):797円

信越化学工業
シリコーンオイル
4.9通常価格(税別):3,400円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
離型剤 フッ素系 タイプR
4.5通常価格(税別):1,197円

信越化学工業
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
5通常価格(税別):1,568円

ミスミ
ミスミ シリコーンスプレー
4.8通常価格(税別):4,500円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
リークフォーマー
0通常価格(税別):1,023円