17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:5日目

【特長】・各溶接機のトーチに使用出来ます・エチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない特化則非該当品です・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    皮膜タイプ
  • 内容量
    420ml

型番:

027937
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

027937の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
皮膜タイプ
内容量
420ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
027937
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各溶接機のトーチに使用出来ます
・エチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない特化則非該当品です
・耐熱性に優れた皮膜を形成します
・特殊セラミックにより効果持続性に優れます
・剥離性皮膜により目詰まりがありません
・ノズルが冷たくても使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)の型番027937のページです。 型番027937に関する仕様情報を記載しております。
トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)
トーチクリーン スーパー 油性タイプ(1L)
トーチクリーン グリースタイプ(300g)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 500
クリンスパッター 洗浄タイプ M(18kg)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,1001,10012,3001,20020,00015,000
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレースプレー
商品タイプ皮膜タイプエアゾールタイプ油性タイプグリースタイプ水溶性速乾タイプ水溶性タイプ
内容量420ml420ml1L300g18kg18kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト