17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリンスパッター 直接塗装タイプ ES-55(420ml)

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:5日目

【特長】・溶接後、硬化皮膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装出来ます・一般的にSS(鉄)用スパ...

詳細を確認

ご注意

  • 電着塗装、メッキを行なう鋼材には使用出来ません。
  • 特殊塗料を使用する場合は、あらかじめご確認願います。
  • 噴霧器はアルミ製は不可。

型番:

020558
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

020558の仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
420ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
020558
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、硬化皮膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装出来ます
・一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤
・速乾性に優れ作業効率アップ
・耐熱性に優れている

ご注意

  • 電着塗装、メッキを行なう鋼材には使用出来ません。
  • 特殊塗料を使用する場合は、あらかじめご確認願います。
  • 噴霧器はアルミ製は不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター 直接塗装タイプ ES-55(420ml)の型番020558のページです。 型番020558に関する仕様情報を記載しております。
クリンスパッター 直接塗装タイプ ES-55(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンスパッター 直接塗装タイプ ES-55(420ml)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ 500
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-2000(18kg)
クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ W-1000(18kg)
トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格1,6001,10020,00016,7506,4502,100
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
内容量420ml420ml18kg18kg18kg420ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト