17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHN-TA/LTA

通常単価(税別)
5,8488,424
税込単価
6,4339,266
通常出荷日:2日目~4日目

【特徴】・測定範囲25mmの汎用タイプです・先端平面ラチェットなし

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    0.01(0.001/バーニヤ付き)
  • 測定面
    材質/超硬合金チップ(ロングスピンドルのみ合金工具鋼)、硬度/90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)、ラップ仕上げ
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 先端形状
    平面
  • 最大許容誤差 (μm)
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • 表面処理
    目盛部:硬質クロムメッキ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ステム形状

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
ストレート
クランプ 有
4946368862606
1個
ストレート
クランプ 無
4946368862576
1個
ナット付き
クランプ 有
4946368862613
1個
ナット付き
クランプ 無
4946368862569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,914
( 8,705 )
4日目
5,848
( 6,433 )
2日目
8,424
( 9,266 )
4日目
6,391
( 7,030 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・測定範囲25mmの汎用タイプです
・先端平面ラチェットなし

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHN-TA/LTAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHN-TA/LTA
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格5,848-5,848 -13,113 -7,5496,569 -6,634
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜19日目〜在庫品1日目4日目〜1日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式ダイヤルアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト