17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) 極微動用 MHF-A

通常単価(税別)
25,67756,745
税込単価
28,24562,420
通常出荷日:4日目~23日目

【特長】・極微動のできるマイクロメータヘッドです・ステム形状:ナット付き・目盛仕様:正目盛

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 23日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

先端形状

JANコード

最大許容誤差

(μm)

最大許容誤差JMPE

(μm)

仕様

最小発注数量
0~1
0.001
平面(超硬合金チップ付き)
4946368861500
広範囲±3、狭範囲±1.5
広範囲±3/狭範囲±1.5
-
1個
0~1
0.0001
平面(超硬合金チップ付き)
4946368861517
広範囲±3、狭範囲±1.5
広範囲±3/狭範囲±1.5
-
1個
粗動:0~13、微動:0~0.2
粗動:0.01、微動:0.0005
球面
4946368861586
粗動送り誤差±3、微動広範囲±3、微動狭範囲±1.5
粗動送り誤差±3/広範囲±3/狭範囲±1.5
-
1個
粗動:0~13、微動:0~0.2
粗動:0.01、微動:0.0005
球面
-
粗動送り誤差±3、微動広範囲±3、微動狭範囲±1.5
粗動送り誤差±3/広範囲±3/狭範囲±1.5
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1個
0~1
0.001
球面(SR10)(超硬合金チップ付き)
4946368861524
広範囲±3、狭範囲±1.5
広範囲±3/狭範囲±1.5
-
1個
0~1
0.0001
球面(SR10)(超硬合金チップ付き)
4946368861531
広範囲±3、狭範囲±1.5
広範囲±3/狭範囲±1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,677
( 28,245 )
4日目
28,269
( 31,096 )
4日目
45,117
( 49,629 )
4日目
56,745
( 62,420 )
23日目
26,487
( 29,136 )
4日目
29,160
( 32,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極微動のできるマイクロメータヘッドです
・ステム形状:ナット付き
・目盛仕様:正目盛

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) 極微動用 MHF-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) 極微動用 MHF-A
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格25,677-23,326 -36,045 -6,140 -47,20511,745
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜19日目〜2日目〜26日目4日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
ステム形状ナット付きナット付ナット付き-ナット付-
目盛仕様正目盛正目盛正目盛-正目盛正目盛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト