17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U

通常単価(税別)
15,170
税込単価
16,687
通常出荷日:2日目

【特徴】・パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます・大きなデータスイッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接続ケーブル
  • JANコード
    4946368856278
  • 認証
    USB2.0認証取得
  • 規格
    EU EMC指令適合
  • 対応ドライバソフト
    単体接続時 HIDキーボードデバイス ※Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバは不要 、USB-ITPAK V2.1/V3.0使用時 仮想COMポート(VCP)
  • 出力仕様
    USB2.0またはUSB1.0
  • 通信速度
    12Mbps(Full Speed)
  • 電源
    USBバスパワー

型番:

IT-020U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT-020Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
接続ケーブル
JANコード
4946368856278
認証
USB2.0認証取得
規格
EU EMC指令適合
対応ドライバソフト
単体接続時 HIDキーボードデバイス ※Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバは不要 、USB-ITPAK V2.1/V3.0使用時 仮想COMポート(VCP)
出力仕様
USB2.0またはUSB1.0
通信速度
12Mbps(Full Speed)
電源
USBバスパワー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IT-020U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,170
( 16,687 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます
・大きなデータスイッチやフットスイッチの接続端子を備えたボックスタイプのUSB接続式インプットツールです
【用途】
・測定データの記録に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020Uの型番IT-020Uのページです。 型番IT-020Uに関する仕様情報を記載しております。
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
Excel専用測定データ収集ソフトウェア USB-ITPAK V2.1
測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格15,17033,24813,26325,93625,9367,076
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目2日目2日目
商品タイプ接続ケーブルデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード49463688562784946368727752----
認証USB2.0認証取得-----
規格EU EMC指令適合-----
対応ドライバソフト単体接続時 HIDキーボードデバイス ※Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバは不要 、USB-ITPAK V2.1/V3.0使用時 仮想COMポート(VCP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト