17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F 接続ケーブル

通常単価(税別)
6,3506,808
税込単価
6,9857,489
通常出荷日:2日目~4日目

【特徴】・IT-020U/IT-007R/DP-1VA LOGGER/MUX-10F/ECカウンタ用接...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350
( 6,985 )
4日目
6,808
( 7,489 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・IT-020U/IT-007R/DP-1VA LOGGER/MUX-10F/ECカウンタ用接続ケーブル
・ストレート標準タイプ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F 接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F 接続ケーブル
543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル
接続ケーブル CE34シリーズ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ 端子台接続ケーブル
メーカーミツトヨミツトヨマグネスケールミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,350-12,1014,300 -2,694 -2,940 -3,643
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
商品タイプ接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル
適合測定器ID-CNXシリーズ、ID-FNXシリーズ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト