17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TR7シリーズ 温度データロガー TR-71A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TR7シリーズ 温度データロガー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-71A

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】
・温度2チャンネルを同時に測定・表示・記録するデータロガーです
・無線LANで無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信
・温度・湿度警報をメールやプッシュ通知でお知らせ
・スマート端末とはBluetooth通信、PCとはUSB通信で記録データを吸い上げてグラフ表示
・専用アプリで管理・設定・PDFレポートの作成をサポート
・液晶画面は 現在値/CH1最大値・最小値 /CH2最大値・最小値 、ALMを表示
・最大値・最小値は自動(指定時刻1、指定時刻2、自動リセット無し)手動(ボタン操作、ソフトウェア操作)でリセット
・アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によって定められたワクチン管理に関する指令に準拠した温度管理を実現(VFCモード)
・電池駆動で場所を選ばず設置可能電源消失時もデータは保護
・セキュアなHTTPS通信対応
【用途】
・温度管理に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~110
温度最小表示(℃)
-40
使用温度範囲(℃)
-10~60
防滴・防水機能
防水
温度精度(℃)
平均±0.3(at-20~80)
データ記録容量(個)
30000×2ch
本体寸法(H×W×D)(mm)
58×78×26
動作環境
湿度90%RH以下結露しないこと
測定項目
温度2ch
電源(V)
単3アルカリ×2、ACアダプタ
測定モード
通常/VFC

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト